Termékek közzététele
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

IDO Showerama nischdusch modell 7-1, utrustad med skjutdörrar, är enkel att montera tack vare ett fåtal delar och stora möjligheter till justering mot golv och väggar. Väggprofilerna har plats för rörgenomföring. Duschen är enkel att rengöra tack vare dörrarnas släta ytor, få smutssamlande skrymslen och snäppfunktion på glasen i nederkant. Nischduschen har en golvprofil. Justerbarhet +/- 25 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4971032120
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1950
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503