Termékek közzététele
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Get introduced to Plaid, the revolutionary acoustic tile that transforms ordinary spaces into extraordinary environments.

    Plaid is more than just a ceiling tile; it's a design canvas. Crafted from recycled PET, these interlocking tiles feature a unique 3D waffle structure that creates stunning plaid patterns. With six distinct tile designs, the possibilities are endless. Mix and match to craft bespoke acoustic ceilings that reflect your unique vision.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-ceiling-tile-plaid
    • TermékcsaládAcoustic Ceiling Baffles
    • TermékcsoportAcoustic Ceiling Baffles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)595
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők