Termékek közzététele
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra is made from natural raw materials and enables a closed loop system through the use of cellulose. This product offers superior sound absorption while mastering sustainability. Made from sustainable materials and designed for a fully circular life cycle, each acoustic tile is meticulously crafted to be fully recyclable, ensuring that 100% can be seamlessly returned to production at the end of its life. This commitment not only minimises waste but also optimises the use of resources.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-cotton-terra
    • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
    • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők