Termékek közzététele
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby

    Acoustic Desk Division Moby

    Moby is an essential product for any office. The desk divider, made from ARCHISONIC® Felt, consists of just two components that can be easily assembled and attached to the desk without the need for additional connectors or glue. The Moby desk divider enables intuitive use, adapts to any work scenario, and creates privacy even in open-plan offices.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Moby S Desk Divider - W595 mm x H592 mm

      Moby L Desk Divider - W595 mm x 792 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-desk-division-moby
    • TermékcsaládAcoustic Desk Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Desk Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok