Termékek közzététele
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Imagine transforming a space with the timeless elegance of Palladian architecture, without the historical constraints. The Roma printed fluted panel offers a contemporary interpretation of this iconic style, blending classic aesthetics with modern acoustic solutions.

    Inspired by the grandeur and symmetry of Palladian buildings, Roma Graphic Wall Covering features intricate fluted patterns that evoke the spirit of ancient Rome and Greece. The illusion of depth created by the printed flutes transforms the flat panel into a captivating three-dimensional art piece.

      Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

      Specifikáció
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóacoustic-graphic-wall-covering-roma
      • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
      • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-02-13
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)2800
      • Szélesség (mm)1200
      • Mélység (mm)12
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPET
      • Tervezés helyeSvájc
      • Gyártás helyeOlaszország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők