Termékek közzététele
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Fine vertical articulations give the wall a drawn architectural rhythm, adding depth without visual clutter. A glueless assembly and thicker acoustic construction keep the expression refined while bringing a quieter register to commercial and hospitality interiors.

    Specifikáció
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
    • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők