Termékek közzététele
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    A precise V-cut grid gives the wall a disciplined rhythm, quiet enough for minimal interiors yet sharp enough to hold a space. Zero-emission printing keeps the linework crisp, turning a restrained graphic language into an acoustic surface with depth.

    Specifikáció
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-wall-covering-monotone
    • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
    • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók