Termékek közzététele
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet

    ARCHISONIC® Natura Truchet

    Geometric rotation turns each tile into a small act of composition, letting walls move between order, rhythm and surprise. Made from earth and coloured with natural pigments, the surface brings circular material thinking into an acoustic language that still feels playful.

    Specifikáció
    • TYPE A 938.30.24.000.00

      TYPE B 938.31.24.000.00

      TYPE C 938.32.24.000.00

      TYPE D 938.33.24.000.00

      TYPE E 938.34.24.000.00

      TYPE F 938.35.24.000.00

      Length 200mm (±10%)
      Height 200mm (±10%)
      Thickness 24mm (±10%)

      Exclusively in Jute and Coconut ARCHISONIC ® Natura Blends (100% circular)
      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being damaged or miscoloured

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchisonic-natura-truchet
    • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
    • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők