Termékek közzététele
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Perfectly rounded corners, outfitted with a subtle trim, turn simple square-shaped elements into beautiful ceiling canopies that can be adapted and combined in countless ways. These panels are ideal for improving acoustics and can instantly inject new life into a low-budget project.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóceiling-panel-square
    • TermékcsaládAcoustic Ceiling Panels
    • TermékcsoportAcoustic Ceiling Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők