Termékek közzététele
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    What first appears like simple irregular lines gradually turn into complex geometric silhouettes. The result is a striking and surprising design that delights the eye while providing excellent sound-absorbing features.

      Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

      Specifikáció
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóhanging-division-kyvos
      • TermékcsaládAcoustic Room Dividers
      • TermékcsoportAcoustic Room Dividers
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-10-08
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPET
      • Tervezés helyeSvájc
      • Gyártás helyeOlaszország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika