Termékek közzététele
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    An assembly of moving lines creates a dynamic flow from one acoustic panel to another, allowing designers to form a continuous pattern or a series that can easily be altered by inverting the panels. It’s time to turn up the fun and put creativity to a test.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówall-covering-flow
    • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
    • TermékcsoportAcoustic Wall Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők