Termékek közzététele
INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

S600 Vessel Basin w/ deck

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • TermékcsaládChinaware/Ceramics (WB)
  • TermékcsoportWB Vessel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)191
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia