Termékek közzététele
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Lépjen kapcsolatba a INAX céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • TermékcsaládChinaware/Ceramics (WC)
  • TermékcsoportWC One Piece
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)680
  • Szélesség (mm)372
  • Mélység (mm)721
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Nettó tömeg (kg)41.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats

Termék elérhetősége

Ázsia