Termékek közzététele
INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Lépjen kapcsolatba a INAX céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • TermékcsaládChinaware/Ceramics (WB)
  • TermékcsoportWB Wall Hung
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)196
  • Szélesség (mm)435
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia