Termékek közzététele
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Lépjen kapcsolatba a INAX céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • TermékcsaládBathroom Faucets (Mixer)
  • TermékcsoportBath&Shower Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1176
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)575
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia