A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Egyedi azonosító: 61220082A
Gyártó: Incepa
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: KORI
Szélesség (mm): 300
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 902
Publikálás dátuma: 2019-01-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Burkolás - Tiles
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Leírás: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Leírás: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Leírás: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®