A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALAMO - INS ALAMO GLASS NAT AC 30X90,2RET

Egyedi azonosító: 61220104A
Gyártó: Incepa
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: ALAMO
Szélesség (mm): 300
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 902
Publikálás dátuma: 2018-11-23
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Burkolás - Tiles
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Leírás: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Leírás: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Leírás: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®