Egyedi azonosító: | 61220104A_w |
---|---|
Gyártó: | Incepa |
Termék család: | WALL TILE |
Termék csoport: | ALAMO |
Szélesség (mm): | 300 |
Magasság (mm): | 11 |
Mélység (mm): | 902 |
Publikálás dátuma: | 2018-11-23 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Termék adat URL: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technikai leírás: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/incepa/product/61220104a_w
Elsődleges anyag: | Ceramics |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Brazil |
Gyártás helye: | Brazil |
BIMobject kategória: | Falak - Burkolat |
---|---|
IFC besorolás: | Covering |
UNSPSC név: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kód: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kód: | L512 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Leírás: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Leírás: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 09 72 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Wall Coverings |
OmniClass szám: | 23-15 15 13 |
OmniClass cím: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II kód: | C3010 |
CSI UniFormat II cím: | Wall Finishes |
Név | Érték |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | Beige |
Linear Dimensions | 902 |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®