Egyedi azonosító: | 64230008A |
---|---|
Gyártó: | Incepa |
Termék család: | WALL TILE |
Termék csoport: | ARBOL |
Szélesség (mm): | 200 |
Magasság (mm): | 11 |
Mélység (mm): | 1200 |
Publikálás dátuma: | 2019-01-11 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Építészeti alapanyagok |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Termék adat URL: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technikai leírás: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/incepa/product/64230008a
Elsődleges anyag: | Ceramics |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Brazil |
Gyártás helye: | Brazil |
BIMobject kategória: | Burkolás - Tiles |
---|---|
IFC besorolás: | Covering |
UNSPSC név: | Stone or tile flooring |
UNSPSC kód: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5331 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Leírás: | Floor tiling systems |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Leírás: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Ceramic Tiling |
OmniClass szám: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass cím: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II kód: | C3020 |
CSI UniFormat II cím: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®