A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALEPPO - PP ALEPPO CARVALHO 20X120 RET

Egyedi azonosító: 64230018A_w
Gyártó: Incepa
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: ALEPPO
Szélesség (mm): 200
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 1200
Publikálás dátuma: 2018-11-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Falak - Burkolat
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Leírás: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Leírás: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wall Coverings
OmniClass szám: 23-15 15 13
OmniClass cím: Wall Tiles
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Név Érték
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®