Termékek közzététele
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
    Incepa
    Archivált

    PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS

    Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.
    Specifikáció
    • Glazed porcelain tile with stone texture, soft colors with moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, included swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination (ABS version). Minimum joint recommended of 3mm. Stone, Anti-slip, beige, White, bold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító66170000A
    • TermékcsaládGLAZED PORCELAIN
    • TermékcsoportPIETRA
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)445
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES