A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

ANDES - PN ANDES BRANCO NP 54,4X54,4 ABS

Egyedi azonosító: 66180020A
Gyártó: Incepa
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: ANDES
Szélesség (mm): 544
Magasság (mm): 8.5
Mélység (mm): 544
Publikálás dátuma: 2018-11-23
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)

Floor tile with neutral design and soft colors, indicated for residential or commercial areas, internal and external of intense traffic, sidewalks, internal stairs and terraces. Minimum joints recommended of 3mm.
Gray, beige, uniform, anti-slip, bold


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Burkolás - Tiles
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Leírás: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Leírás: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Leírás: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®