Termékek közzététele
ALT0060GG - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
ALT0060GG - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
ALT0060GG - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    INCLASS

    ALT0060GG - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

    ALTEA - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

    Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces.

    Specifikáció
    • ALTEA - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALT0060GG
    • TermékcsaládALTEA
    • TermékcsoportALTEA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)18.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek