Termékek közzététele
BIN0015 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
INCLASS

BIN0015 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

BINAR 60 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Specifikáció
  • BINAR 60 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBIN0015
  • TermékcsaládBINAR 60
  • TermékcsoportBINAR 60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)12.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek