Termékek közzététele
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    INCLASS

    BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    BINAR 60 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Specifikáció
    • BINAR 60 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBIN0115
    • TermékcsaládBINAR 60
    • TermékcsoportBINAR 60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)660
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek