Termékek közzététele
BIN0130MA - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.
INCLASS

BIN0130MA - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.

BINAR 60 - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Specifikáció
  • BINAR 60 - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBIN0130MA
  • TermékcsaládBINAR 60
  • TermékcsoportBINAR 60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)12.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek