Termékek közzététele
DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    DUN0020 - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base

    DUNAS XL - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base

    Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

    Specifikáció
    • DUNAS XL - Lounge chair with low back and high 4 spoke aluminum swivel base
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDUN0020
    • TermékcsaládDUNAS XL
    • TermékcsoportDUNAS XL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)980
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)15.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok