Termékek közzététele
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    INCLASS

    DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base

    DUNAS LOUNGE - Ottoman with 4 spoke aluminum base

    The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Specifikáció
    • DUNAS LOUNGE - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDUN0530
    • TermékcsaládDUNAS LOUNGE
    • TermékcsoportDUNAS LOUNGE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)690
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor