Termékek közzététele
ELX0030 - Table base with height 103cm (top not included)
INCLASS

ELX0030 - Table base with height 103cm (top not included)

ELIX - Table base with height 103cm (top not included)

ELX0030 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0808TP - TAP2410TO

ELIX is a collection of versatile tables that stand out by its timeless and essential design. The collection is characterized by an elegant and functional base with four aluminum spokes that allows multiple tables to be configured. The tables are available in three heights with round or square tops in different sizes and materials. Both the tops and the bases, are available in a wide range of finishes that allow multiple combinations facilitating its integration in multiple meeting, hospitality or domestic spaces.

Specifikáció
  • ELIX - Table base with height 103cm (top not included)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELX0030
  • TermékcsaládELIX
  • TermékcsoportELIX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1030
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)880
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagWood-Plastic Composite (WPC)
  • Nettó tömeg (kg)7.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok