Termékek közzététele
KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm
KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm
KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm
KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm
KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm
    INCLASS

    KER0420 - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm

    KERN - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm

    KERN is a broad system of modular seating elements designed for gathering and waiting. A fully modular family of elements that can be used independently or be freely combined to create functional and unique compositions suitable for any interaction or waiting space. KERN modules can be easily rearranged to create modern and flexible spaces to wait, meet, work or simply relax.

    Its full modular spirit and the wide variety of modules available, make it a truly adaptable and transversal system suitable for every interaction space or context. KERN is composed by four collections: sofas, modular seats, meeting booths and occasional tables.

    The combination of these four collections creates a complete universe of versatile elements able to solve the needs of today´s interaction and waiting spaces.

    Specifikáció
    • KERN - Concave/convex connecting side table 45º with height 26cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóker0420
    • TermékcsaládKERN
    • TermékcsoportKERN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)1110
    • Mélység (mm)730
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)11.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok