Termékek közzététele
KER1242PC - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)
KER1242PC - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)
KER1242PC - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)
KER1242PC - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)
    INCLASS

    KER1242PC - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)

    KERN - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)

    KERN is a broad system of modular seating elements designed for gathering and waiting. A fully modular family of elements that can be used independently or be freely combined to create functional and unique compositions suitable for any interaction or waiting space. KERN modules can be easily rearranged to create modern and flexible spaces to wait, meet, work or simply relax.

    Its full modular spirit and the wide variety of modules available, make it a truly adaptable and transversal system suitable for every interaction space or context. KERN is composed by four collections: sofas, modular seats, meeting booths and occasional tables.

    The combination of these four collections creates a complete universe of versatile elements able to solve the needs of today´s interaction and waiting spaces.

    Specifikáció
    • KERN - Privacy screen for two seater module with end arm backrest (right)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóker1242pc
    • TermékcsaládKERN
    • TermékcsoportKERN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1260
    • Szélesség (mm)1415
    • Mélység (mm)685
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)22.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia