Termékek közzététele
NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)
NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)
    INCLASS

    NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)

    NIM - High stool with sled frame (upholstered shell)

    Masterfully designed by the YONOH studio, NIM is a collection of chairs and stools for versatile use, that stand out for its elegant, fluid and transversal design. The comfortable mono-shells seats are available in beech, oak and walnut veneer or come fully upholstered in two versions. The fully upholstered versions can carry a decorative piped edge on its contour in contrast to the upholstery. NIM chairs are available with three different bases: sled, four steel leg and four wooden leg. The warmth of the wooden shells and the textures of the upholsteries will inspire friendly and welcoming environments in spaces for public use and private residences.

    Specifikáció
    • NIM - High stool with sled frame (upholstered shell)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNIM0175
    • TermékcsaládNIM
    • TermékcsoportNIM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)410
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok