Termékek közzététele
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm
    INCLASS
    Archivált

    NUC0170 - Coffee table 110x60cm with height 38cm

    NUC - Coffe table 110x60cm with height 38cm

    Specifikáció
    • NUC - Coffe table 110x60cm with height 38cm

      The NUC program comprises a variety of side tables and poufs which combine versatility, style, and contemporary elegance. Each element of the collection is designed to work independently or be freely combined to create unique and functional compositions. The essence of this versatile collection consists of its elegant metal bases, that take their identity from the distinctive knot formed by the crossbars when joining with the legs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuc0170
    • TermékcsaládNUC
    • TermékcsoportNUC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok