Termékek közzététele
OSW0040 - Chair with 4 spoke steel swivel base
OSW0040 - Chair with 4 spoke steel swivel base
OSW0040 - Chair with 4 spoke steel swivel base
OSW0040 - Chair with 4 spoke steel swivel base
    INCLASS

    OSW0040 - Chair with 4 spoke steel swivel base

    OSWELL - Chair with 4 spoke steel swivel base OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Specifikáció
    • OSWELL - Chair with 4 spoke steel swivel base
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOSW0040
    • TermékcsaládOSWELL
    • TermékcsoportOSWELL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)805
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok