Termékek közzététele
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
    INCLASS

    OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift

    OSWELL - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Specifikáció
    • OSWELL - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOSW0056
    • TermékcsaládOSWELL
    • TermékcsoportOSWELL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)875
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok