Termékek közzététele
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm
    INCLASS

    PAU1010TA - Modular seat with backrest W.60cm

    PAU - Modular seat with backrest W.60cm

    PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

    Specifikáció
    • PAU - Modular seat with backrest W.60cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPAU1010TA
    • TermékcsaládPAU
    • TermékcsoportPAU
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák