Termékek közzététele
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
    INCLASS

    WUD0010RO - Armchair

    4.5/5 csillag4.5(29 vélemény)

    WUDI - Armchair

    Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Specifikáció
    • WUDI - Armchair
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWUD0010RO
    • TermékcsaládWUDI
    • TermékcsoportWUDI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)745
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)755
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek