Termékek közzététele
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinfinity-nbfld
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSwinging Patio
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-06-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFiberglass
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors