Termékek közzététele
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window

    Infinity Special Shape Window

    Replacement Special Shape Windows

    Combine multiple Infinity Special Shape windows to add abundant natural light and architectural interest to your home – or use a special shape as an impressively large picture window for sweeping views.

    Strongest window material

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    Unique shape options

    Available in a variety of shapes and configurations

    Virtually maintenance free

    Resists fading, bends, dents, and cracks

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinfinity-npdg
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportDirect Glaze
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFiberglass
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows