Termékek közzététele
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
    Infraca
    Archivált

    Rapid Fold-up Door

    Rapid fold up door is a high speed door with a steel reinforced canvas and nylon straps. It is an ideal door for areas where there are draughts or pressure differentials, both inside and outside, as it has a high degree of wind resistance (class 3).

    A custom-made door that can be personalized in terms of color, vinyl and windows as well as with different options of automation systems to facilitate its opening without contact.

    The main advantages of Rapid fold up doors are:

    • Reduction of the air currents (wind resistance class 3).
    • High manoeuvring speed with low noise level.
    • High resistance to corrosion.
    • Pre-assembled/pre-painted door.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRapid-Fold-up-Door
    • TermékcsaládIndustrial Doors
    • TermékcsoportRapid doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 leírásHigh speed doorsets
    • OmniClass szám23-17 11 45 17
    • OmniClass névRapid Opening Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors