Termékek közzététele
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

The new Kola Lounge X is a swiveling lounge chair. The aesthetically and weight wise light family of chairs fit both public and private modern interiors. The seat, manufactured of 100% recyclable polyester felt, is part of the supporting construction. It has also great acoustic absorption capacities. The upholstered cushion gives extra comfort and allows the use of playful colours. The Kola chairs are fire resistant and easy to clean. The Kola family includes an easy chair, a rocking chair, a meeting or dining chair with different leg options and a stacking small chair with or without armrests, or with a crossleg for meeting applications. Kola has been awarded with red dot award: product design 2012, Fennia Prize 2012 and Good Design Award 2010.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókola_lounge_x
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText