Termékek közzététele
Ester armchair
inoff
Archivált

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEster_armchair
  • TermékcsaládEster
  • TermékcsoportStol /Karmstol
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)855
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)555
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture