A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Knuff 4 leg

Egyedi azonosító: Knuff_4-leg
Gyártó: inoff
Termék család: Chair
Termék csoport: Knuff
Szélesség (mm): 500
Magasság (mm): 810
Mélység (mm): 500
Publikálás dátuma: 2019-02-04
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Név Érték
Depth 500
Height 810
Width 500

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.