Termékek közzététele
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Archivált

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Specifikáció
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • TermékcsaládExpansion Joint Cover Systems
  • TermékcsoportExpansion Joint System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints