Termékek közzététele
Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)
inpro
Archivált

Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)

Features and Benefits
  • System for Drywall Finishes
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering.
  • Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility.
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling, Movement: +/- 25%, Joint width: 1"-3", optional fire rated, optional vapor barrier
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2397-022
  • TermékcsaládExpansion Joints
  • TermékcsoportExpansion Joint Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-11-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek