Termékek közzététele
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
    INSCA
    Archivált

    Composition 153 | Technical selving for tiles

    Modular system for the front display of tile samples.

    Its structure allows a clear visualization of the pieces, favouring the decision making process in interior design or architecture projects.

    Designed to hold tiles up to 12 mm thick, this piece of furniture combines functionality and aesthetics in a single display element.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Specifikáció
    • Finish: White

      Other colors: Silver, Anthracite and Black

      Dimensions: 4585x2600x778 (mm)

      System: Modular

      Ideal for: Tile showrooms, ceramic shops and building materials outlets.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomposition-153-technical-selving-for-tiles
    • TermékcsaládTile Library Serie
    • TermékcsoportModular technical shelving for tiles
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-05-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2600
    • Szélesség (mm)4585
    • Mélység (mm)778
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Modular Space