Termékek közzététele
M2 Closed | Tile Drawer Unit
M2 Closed | Tile Drawer Unit
M2 Closed | Tile Drawer Unit
    INSCA
    Archivált

    M2 Closed | Tile Drawer Unit

    M2 Closed is a tile drawer unit for displaying tiles from the I Nostri Banchi series. 

    This closed sample tile display features two drawers with pull-out runners and an interior compartment system that allows for the organized storage of ceramic tiles up to 610 mm wide and 300 mm high, with a maximum thickness of 12 mm.

    Thanks to its modular design and the ability to customize both dimensions and finishes, the M2 Closed easily adapts to the needs of each display project.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Specifikáció
    • Finish: White

      Finishes: Old Oak, Vicenza, Silver, Anthracite, and Black.

      Drawer width: 61 or 101

      Tile thickness: Maximum 12 mm

      Dimensions: 985 x 720 x 876 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóm2-closed-tile-drawer-unit
    • TermékcsaládI Nostri Banchi Serie
    • TermékcsoportTechnical bench for displaying tiles
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)985
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)876
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Modular Space