Termékek közzététele
Altea 2.6ST
Altea 2.6ST
Altea 2.6ST
Altea 2.6ST
Altea 2.6ST

    Altea 2.6ST

    Fully upholstered arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable, with swivel. Tilting mechanism with tension adjustment. Seat can be tilted to an angle of up to 16º.

    Specifikáció
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaltea-2-6-ST
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-15
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)27.6
    • Mélység (hüvelyk)27.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)40.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs