Termékek közzététele
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    Specifikáció
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóann-14
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings