Termékek közzététele
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair

    aperi 6.1 Easy Chair

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    SOFT WELCOME TO THE MODERN OFFICE

    Easy chair with upholstered polyurethane foam padding on a powder coated black metal base with adjustable feet.

    About

    Aperi arrives to the modern office where sitting has evolved to the welcoming touchstones of softness and support. The dynamic office relies more and more on the comforts of home, while the home is often an office. Lifestyle is now workstyle, and Aperi addresses both in balance. The compact monolithic form of Aperi brings a sense of calm to the work environment.

    Variants

    Aperi is available as a single seat chair, as well as two and three seat versions, upholstered in fabric with stitched seams in diverging color as an option.

    Specifikáció
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-6.1-BLK-COM

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaperi-6-1-easy-chair
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 leírásEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok